JAJA610A January 2019 – September 2024 DAC80501 , DAC8551 , DAC8811 , DAC8831 , OPA227 , OPA541 , THS4011
| 電源 | DAC 出力 | 電圧出力 | 電流出力 |
|---|---|---|---|
| VCC:24V、VSS:-5V、VDD:5 V | 0V~2.5V | 0V~5V | 0A~10A |
大電流の電圧出力は、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力にパワー アンプを接続することで得られます。精度、帯域幅、大電流などのアンプ性能を柔軟に変更するには、次の図に示すような回路が最適です。たとえば、パワー アンプは一般に、高精度アンプよりも出力オフセット誤差がはるかに大きくなります。DAC は、アンプのゲインとともに出力電圧を設定します。アンプは、負帰還を使用して出力電圧を制御します。負荷への大電流は、トランジスタにより供給されます。この回路は、メモリ / 半導体試験装置、LCD 試験装置など、各種の AC または DC 電圧励起でコンポーネントをテストする必要があるアプリケーションに有用です。


たとえば、DAC 出力の 2.5V から出力電圧 5V を得るには、R1 と R2 の両方に 10kΩ を選択します。これにより、帰還ネットワークを流れる静止電流は 5V / 20kΩ = 250µA に保たれます。この設計は大出力電流用なので、この電流で問題ありません。出力電流が小さい場合、抵抗値を増やし、出力電流と比較して静止電流が無視できるようにすることも可能です。

最大負荷電流 10A を得るには、トランジスタのコレクタ電流 (IC) は約 10A です (静止電流 250µA は無視します)。IB を 20mA 未満に保つため、hFE は (10A/20mA) = 500 より大きい必要があります。
図 1-1 DC 伝達特性
図 1-2 補償なしでの小信号ステップ応答
図 1-3 C1 = 22pF での小信号ステップ応答次の図は、パワー アンプを使用する代替設計の概略回路図です。DAC から大電流出力を得るため、OPA541 デバイスなどのパワー アンプを使用します。ただし、既に述べたように、この回路は精度と帯域幅が制限される可能性があります。システムの要件に応じて、どちらの回路トポロジも大電流出力の生成に使用できます。この回路の出力の伝達関数は、次の図と同じです。

| デバイス | 主な特長 | リンク |
|---|---|---|
| DAC80501 | 高精度基準電圧を内蔵した 16 ビット、1LSB INL のデジタル / アナログ コンバータ (DAC) | WSON パッケージ封止、高精度基準電圧内蔵、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC |
| DAC8551 | 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力デジタル アナログ コンバータ | 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ |
| DAC8811 | セトリング時間 0.5µs の 16 ビット、シリアル入力マルチプライング DAC | 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC |
| DAC8831 | 16 ビット、超低電力、電圧出力デジタル アナログ コンバータ | 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ |
| OPA227 | 超高精度、低雑音オペアンプ | 高精度、低ノイズ オペアンプ |
| OPA541 | 大電力 モノリシック オペアンプ | 大電力モノリシック オペアンプ |
| THS4011 | 290MHz 低歪、電圧帰還型アンプ | 290MHz、低歪み、電圧帰還型アンプ |
テキサス・インスツルメンツ、SBAM417 ソース ファイル、ソフトウェア サポート