JAJA612A January 2019 – September 2024 OPA1677 , OPA1678 , PCM1753-Q1 , PCM1754-Q1 , PCM5102A
フィルタ入力 | カットオフ周波数 | フィルタのゲイン |
---|---|---|
4VPP、1.42VRMS | 23kHz 時に -3dB | –1V/V、0dB |
この回路では、オーディオ デジタル / アナログ コンバータ (DAC) アプリケーション用 2 次アクティブ フィルタの実装を紹介します。車載ヘッド ユニット、ホーム シアターのサウンドバー、AV レシーバなどのアプリケーションでは、可聴範囲である約 20Hz~22kHz での不要ノイズは最小限になることが極めて重要です。この理由から、多くのデルタ - シグマ タイプのオーディオ DAC には、ノイズ シェーピング機能が搭載されており、DAC のオーバー サンプリング機能により生成されたノイズを可聴範囲の外側に追いやります。このプロセスを「ノイズ シェーピング」と呼び、実際のノイズを「帯域外ノイズ」と呼びます。PCM1753-Q1 など多くの一般的なオーディオ DAC にはノイズ シェーピング機能があり、帯域外ノイズをデジタル音源のサンプリング レート fS の約 50% に追いやります。このノイズは一般に可聴とは見なされませんが、オーディオ DAC の出力に接続されるアンプ回路に悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、この帯域外ノイズが、より高い周波数で動作する Class-D アンプによりエイリアシングされ、可聴範囲に戻る可能性があります。さらに、フィルタ処理が実装されていない場合、このノイズにも出力アンプで同じアナログ ゲインが適用されます。2 次アクティブ フィルタ設計では、単純な 1 次 RC フィルタよりも、可聴帯域幅のより近くで高レベルのノイズ減衰が可能です。さらに、フィルタに使用されているオペアンプの出力駆動能力により、システムのオーディオ出力のインピーダンスと電流駆動能力を、オーディオ DAC が供給できるものよりも、低くすることができます。
ここで、
ここで、
次のグラフは、ほぼ同じ fC を持つ 2 次アクティブ フィルタと、単純な1 次 RC フィルタについて、フィルタ応答をシミュレーションしたものです。1 次フィルタではフィルタのロールオフは -20dB/decade、アクティブ フィルタのロールオフは -40dB/decade であることに注意してください。
次のグラフは、回路のうち DAC を除く全ノイズ寄与分をシミュレーションしたものです。このシミュレーションに使用されている OPA1678 は 1kHz で 4.5nV/√Hz、OPA1612 は 1kHz で 1.1nV/√Hz であると規定されています。結果から、システムの電流ノイズの寄与分のため、OPA1612 のほうが電圧ノイズが低いにもかかわらず、OPA1678 よりも OPA1612 のほうが全ノイズが大きいことが示されます。
DAC の出力を、2 次のアクティブ フィルタと 1 次の RC フィルタについて、周波数ドメイン内で測定したものです。DAC の出力は、サンプリング レート 48kHz で、1kHz の周波数において -60dB のフルスケール振幅に設定されています。
グラフから、帯域外ノイズは 24kHz の周辺で増大し始めることが分かります。これは、PCM1753-Q1 のノイズ シェーピングから期待される結果です。2 次フィルタは RC フィルタと比較して、100kHz において約 20dB 出力が低くなっています。
デバイス | 主な特長 | リンク | 他の使用可能デバイス |
---|---|---|---|
PCM1753-Q1、PCM1754-Q1 (1) |
24 ビット、標準 SNR 106dB、標準 THD+N 0.002%、シングル エンド、電圧出力のオーディオ DAC | 車載向け、106dB の SNR、ステレオ、D/A コンバータ (DAC) (ソフトウェア制御) | オーディオ DAC |
OPA1678 | 低歪み、低ノイズ、低入力電流のオーディオ用デュアル オペアンプ | シングルチャネル、450nA、高精度、ナノパワー オペアンプ | オーディオ オペアンプの概要 |
テキサス・インスツルメンツ、SBAM410 回路のソース ファイル、ソフトウェア
テキサス・インスツルメンツ、高精度 DAC 学習センター、製品ラインアップの概要
テキサス・インスツルメンツ、プレミアム オーディオ システムの設計、ビデオ
テキサス・インスツルメンツ、オーディオ DAC、製品ラインアップの概要