この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1754-Q1
- Device Temperature Grade 2: –40°C to 105°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Dynamic Range: 106 dB
- SNR: 106 dB, Typical
- THD+N: 0.002%, Typical
- Full-Scale Output: 4 VPP, Typical
- Stop-Band Attenuation: –50 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
512 fS, 768 fS, 1152 fS with Auto Detect
- I2S and 16-Bit Word, Right-Justified
- 44.1 kHz Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flag for L-, R-Channel Common Output
- Automotive Infotainment and Cluster
- A/V Receivers
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM175x-Q1 family of devices is a CMOS, monolithic, integrated circuit, which includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 16-lead SSOP package. The data converters use TI's enhanced multilevel delta-sigma architecture, which employs 4th-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM175x-Q1 family of devices accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a three-wire serial control port, which supports register write functions.
The PCM1753-Q1 device is pin-compatible with the PCM1748, PCM1742, and PCM1741 devices, except for pin 5.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM175x-Q1 24-Bit 192-kHz Sampling Enhanced Multi-Level Delta-Sigma Audio Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 7月 31日 | ||
回路設計 | オーディオ DAC 用のアクティブ・フィルタ処理回路 | 英語版 | 2019年 2月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。