JAJA674A June 2020 – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1
IEC 62380 規格は、機能安全分析で BFR を推定する際にも広く使われています。この規格は、電子部品、プリント基板 (PCB)、機器の信頼性を予測するための普遍的モデルの概要を記載した信頼性データ ハンドブックです。本書は 2004 年に発行され、その後廃止されました。しかし、ISO 26262 規格 (現在は第 2 版、2018 年改訂) は、新しく発行された『Part 11 – Guidelines on Application of ISO 26262 to Semiconductors』の一部として IEC 62380 規格を取り込んでいます。
IEC TR 62380 の IC 故障率は、ダイ、パッケージ、電気的オーバーストレス (EOS) に関連する故障率の合計としてモデル化されています。ここで、
式 1 に、IEC TR 62380 の BFR の式を示します (元の規格から抜粋)。システム インテグレータは、BFR の計算に必要な情報を得るために IEC 62380 規格を参照する必要があります。
式 2 に、IEC TR 62380 によるダイの FIT を示します。
式 3 に、IEC TR 62380 によるパッケージの FIT を示します。
式 4 に、IEC TR 62380 による EOS FIT を示します。
IC のアプリケーションが表に記載されており、システムが回路基板上の IC と外部環境との間の外部接続を持つ場合、システム インテグレータは必要に応じて EOS 値を追加できます。
表表 6-1 に、IEC TR 62380 に基づく自動車用ミッション プロファイルの表のデータを示します。この表によると、自動車用モーター制御アプリケーションの総稼働時間は年間約 500 時間であり、1 日あたり 4 回の日中の起動、2 回の夜間の起動、年間 30 日の不使用が想定されています。
ミッション プロファイルのフェーズ |
温度1 |
温度 2 |
温度3 |
オン / オフ比 |
2 回の夜間の起動 |
4 回の日中の起動 |
使われない車両 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションの種類 |
(tac)1 °c |
t1 |
(tac)2 °c |
t2 |
(tac)3 °c |
t3 |
ton |
toff |
n1 Cycles/year |
∆T1 °C/cycle |
n2 Cycles/year |
∆T2 °C/cycle |
n2 Cycles/year |
∆T3 °C/cycle |
モーター制御 |
32 |
0.020 |
60 |
0.015 |
85 |
0.023 |
0.058 |
0.942 |
670 |
![]() |
1340 |
![]() |
30 |
10 |
乗員室 |
27 |
0.006 |
30 |
0.046 |
85 |
0.006 |
0.058 |
0.942 |
670 |
![]() |
1340 |
![]() |
30 |
10 |