JAJA674A June 2020 – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1
図 2-1 に示すように、本来ハードウェア故障は決定論的原因とランダムのどちらにもなり得ます。決定論的原因故障は、設計、開発、製造プロセスの不備に起因し、通常は開発プロセスのギャップから生じます。シリコン バグは、開発の設計検証段階中に検出できるため、決定論的原因故障です。たとえば、自動車を設計する際、四角形の車輪を取り付けるように指定することは決定論的原因故障と見なされます。なぜなら、そのような形状の車輪では自動車は機能しないためです。厳格な開発プロセスを順守することで、決定論的原因故障は管理および軽減できます。そして、プロセスを継続的に改善することで、これらの故障を完全に排除することさえできます。
一方、ランダム ハードウェア故障は、なくすことはできません。ランダム ハードウェア故障は、すべての電子システムは最終的には故障するという事実に起因しています。そのため、ランダム ハードウェア故障に対処する能力は、ランダム ハードウェア故障を検出し、可能な限りそれを防止することに限定されます。車載用の電気、電子、プログラマブル電子システムの場合、問題に注意するようにドライバに警告することで、ランダム ハードウェア故障による影響をある程度制御できます。
表 2-1 と表 2-2 に、それぞれ ISO 26262 と IEC 61508 の要件に従った、各 ASIL または SIL 値に対するランダム ハードウェア故障指標の許容値を示します。
ASIL レベル | SPFM | LFM | PMHF (単位:FIT (Failures in Time)) |
---|---|---|---|
ASIL B | ≥90% | ≥60% | ≤100 FIT |
ASIL C | ≥97% | ≥80% | ≤100 FIT |
ASIL D | ≥99% | ≥90% | ≤10 FIT |
SIL レベル | SFF | PFH (単位:FIT (Failures in Time)) |
---|---|---|
SIL 2 | ≥90% | ≤1000 FIT |
SIL 3 | ≥99% | ≤10 FIT |
IEC 61508 と ISO 26262 はどちらも、ランダム ハードウェア指標を計算する際に決定論的原因故障を除外しています。したがって、BFR は、故障モードの区分とランダム ハードウェア指標の計算にのみ適用できます。