JAJA674A June   2020  – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. 故障のタイプと定量的なランダム ハードウェア故障指標
  6. 製品寿命にわたるランダム故障と BFR の推定
  7. BFR の推定方法
  8. Siemens SN 29500 FIT モデル
  9. IEC TR 62380
  10. BFR 計算の推奨前提条件
  11. 過渡故障に特化した考慮事項
  12. IEC TR 62380 と SN 29500 の間の BFR の差異 (パッケージ起因)
  13. 10BFR に対する電源投入期間の影響
  14. 11TI 製品として期待できるもの
  15. 12まとめ
  16. 13参考資料
  17. 14改訂履歴

TI 製品として期待できるもの

TI には、以下の 3 つの種類の機能安全製品があります。それは、機能安全準拠、機能安全品質管理、機能安全対応です。TI の機能安全製品の詳細は、こちらをご覧ください。機能的に安全なシステムに適用可能な TI のすべての機能安全製品では、機能安全 FIT 率と故障モード分布 (FMD) を提供しています。

マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、アナログ シグナルチェーン製品などの最も複雑なテキサス・インスツルメンツ製品の場合、IEC TR 62380 に従って推定された BFR に基づく FMD を含む包括的な FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis:故障モード、影響、および診断分析) をシステム インテグレータは受け取ります。

低ドロップアウト発振器、オペアンプ、電圧スーパーバイザなどのあまり複雑でない TI アナログ製品の場合、機能安全性 FIT、ピン故障モード分析、標準的な TI フォーマットに準拠した FMD (故障モード分析) レポートをシステム インテグレータは受け取ります。

この情報の概要を示すレポート例へのリンクを以下に示します。