JAJA674A June 2020 – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1
基本故障率 (BFR) は半導体部品に固有の信頼性を定量化するとともに、通常の環境条件下でも機能します。BFR は通常、温度、電圧、動作時間数などの要因を乗算することにより、部品の品質に対応する定量的尺度を提供します。
機能安全規格で要求されるようなランダム ハードウェア指標を計算するための主要な入力の 1 つが BFR です。BFR はさまざまな手法で推定できます。BFR の推定手法は、故障モードの前提条件に依存するため、これらの根本的な前提条件が異なると BFR 推定も異なります。
このホワイト ペーパーでは、広く受け入れられている 2 つの半導体部品 BFR 推定方法として IEC Technical Report 62380(3) および SN 29500(4) に基づく推定値を取り上げています。BFR 推定は、定量的ランダム ハードウェア指標計算の基礎となります。
このホワイトペーパーでは、BFR に影響を及ぼす要因の概要についても説明し、各種手法を比較対照しています。