JAJA674A June 2020 – April 2024 TPS3851-Q1 , TPS7A16A-Q1
システム・インテグレータは、TI の製品、工学的専門知識、設計リソースを利用することで、より安全で信頼性の高い設計を迅速に行うことができます。また、システム・インテグレータは、IEC TR 62380 と SN 29500 のどちらかに基づく BFR を持つ製品を選択することで、ISO 26262、IEC 61508 などの機能安全規格の厳しい要件を満たすことができます。