JAJA695 April   2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1

 

  1.   商標
  2. 1SIC とは
  3. 2Classical CAN と標準 CAN-FD の制限
  4. 3CAN SIC によりバス・リンギングが低減される理由
  5. 4テキサス・インスツルメンツの TCAN1462 デバイスの実験結果
  6. 5テキサス・インスツルメンツの CAN SIC デバイス
  7. 6CAN SIC の利点

テキサス・インスツルメンツの TCAN1462 デバイスの実験結果

テキサス・インスツルメンツの 8 ピン TCAN1462 CAN SIC トランシーバのリンギング抑制機能を実証するために、テキサス・インスツルメンツは以下の設定による実験を行いました。

  • 図 4-1 に示すように、ノード 1 を TCAN1462 とし、ノード 2 を通常の CAN-FD トランシーバの TCAN1044A とした場合の 2 ノードのポイント・ツー・ポイント通信です。複雑なスター・トポロジをエミュレートするリンギング・ネットワーク (CiA 601-4 で規定) は、CAN バス端子経由で接続されています。図 4-2図 4-3 に示す波形で、TCAN1462 が駆動しているときの CAN バスと RXD 信号の表示はクリーンです。しかし、TCAN10464A が駆動しているときは、無視できないバスのリンギングや RXD のグリッチが発生します。
図 4-1 2 個のノードとリンギング回路を使用したネットワーク
GUID-20220308-SS0I-GGW4-XJ8M-7ZKWJHJK5W5L-low.png図 4-2 CAN-FD がネットワークを駆動するときの波形
GUID-20220308-SS0I-QDQ6-QLKG-ZLNJJMCV7GR1-low.png図 4-3 CAN SIC がネットワークを駆動するときの波形

大きく負方向に振れている VOD に問題はなく、VOD のオーバーシュートもないことから、RXD はクリーンです。