JAJA695 April 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1
信号の改善は、CAN-FD トランシーバに追加される付加的な機能であり、複雑なスター・トポロジで信号のリンギングを最小化し、実現可能な最大データ・レートを改善します。CAN SIC トランシーバは、ISO (国際標準化機構) 11898-2:2016 の高速 CAN 物理層規格と、CiA (CAN-in-Automation) 601-4 の信号改善仕様の仕様以上である必要があります。
通常の CAN-FD トランシーバを 図 1-1 に示します。ここでは、CAN バス信号には 900mV (CAN レシーバのドミナント・スレッショルド) を超えて 500mV (CAN レシーバのリセッシブ・スレッショルド) 未満にもなるリンギングがあり、受信データ (RXD) のグリッチを引き起こしています。CiA 601-4 に関連して、CAN SIC 機能のトランシーバによりバス信号のリンギングが低減し、正しい RXD 信号になることを 図 1-2 に示します。
電気的パラメータの点で、CiA 601-4 準拠の CAN SIC トランシーバは、表 1-1 に示すように、通常の CAN-FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット・タイミングの対称性とループ遅延の仕様を実現しています。送信パスと受信パスの遅延を分離することで、システム設計者は他の信号チェーン・コンポーネントが存在する場合にネットワーク伝播遅延を明確に計算できます。ただし、CiA 601-4 で指定されているタイミングがデータ・レートに依存せず、2Mbps と 5Mbps の両方の動作に当てはまることに注意が必要です。
CiA 601-4 仕様 | ISO 11898-2:2016 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パラメータ | 表記 | 最小 [ns] |
最大 [ns] |
最小 [ns] |
最大 [ns] |
信号改善時間 TX ベース | tSIC_TX_base | N/A | 530 | N/A | |
送信されるビット幅変化 | ΔtBit(Bus) | –10 | 10 | –65 (2Mbps の場合) | 30 (2Mbps の場合) |
–45 (5Mbps の場合) | 10 (5Mbps の場合) | ||||
受信ビット幅 | ΔtBit(RxD) | –30 | 20 | –100 (2Mbps の場合) | 50 (2Mbps の場合) |
–80 (5Mbps の場合) | 20 (5Mbps の場合) | ||||
レシーバのタイミングの対称性 | ΔtREC | –20 | 15 | –65 (2Mbps の場合) | 40 (2Mbps の場合) |
–45 (5Mbps の場合) | 15 (5Mbps の場合) | ||||
トランスミッタ・データ (TXD) からバス・ドミナントまでの伝搬遅延 | tprop(TxD-busdom) | 80 | ループ遅延 (TXD からバス、RXD まで) のみを最大 255ns で規定 | ||
TXD からバス・リセッシブまでの伝搬遅延 | tprop(TxD-busrec) | 80 | |||
バスから RXD ドミナントまでの伝搬遅延 | tprop(busdom-RxD) | 110 | |||
バスから RXD リセッシブまでの伝搬遅延 | tprop(busrec-RxD) | 110 |