JAJA704B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. 3TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 ユーザー・プログラマブル NVM
  8. 5AM62x のコア電圧の選択
  9. 6VSYS 電圧ランプ
  10. 7パワー・ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
  11. 8関連資料
  12. 9改訂履歴

TPS65219 のバリエーション

TPS65219 PMIC には、AM62x プロセッサおよびペリフェラルに電力を供給するために、独自のレジスタ設定を工場出荷時にプログラムした複数のバリエーションがあります。適切な注文可能な型番 (OPN) の選択は、アプリケーションの使用事例、特に入力電源、メモリの種類、コア電圧によって異なります。セクション 3.1 は、産業用アプリケーション向けに現在利用可能な注文可能な型番の主な NVM 設定を比較したものです。同様に、車載用アプリケーションをサポートするために現在利用可能な OPN の主な NVM 設定を セクション 3.2 に示します。これらの表には、テクニカル・リファレンス・マニュアルや AM62x スタータ・キットなど、新規設計をサポートするために利用可能なリソースも掲載されています。詳細な情報については、デバイス・データシートを参照してください。

注: 注文可能な型番には、デフォルトのレジスタ設定を記載したテクニカル・リファレンス・マニュアル (TRM) があります。NVM レジスタ設定は、データシートのレジスタ・マップの RESET 列に「X」で示されています。事前プログラム済みの注文可能な型番 (OPN) がいずれもアプリケーションの要件を満たしていない場合、カスタム NVM のオプションについては セクション 4 を参照してください。