JAJA706 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2TPS65220 および TPS65219の概要
    1. 2.1 TPS65220 および TPS65219 の機能ブロック図
  5. 3TPS65220 および TPS65219 のバリエーション
  6. 4AM64x に電力を供給する TPS6522053
    1. 4.1 AM64x に電力を供給する TPS6521901
    2. 4.2 AM64x に電力を供給する TPS6521902
    3. 4.3 AM64x に電力を供給する TPS6521903
    4. 4.4 AM64x に電力を供給する TPS6521904
  7. 5関連資料

TPS65220 および TPS65219 のバリエーション

TPS65220 および TPS65219 PMIC には、AM64x プロセッサへの電力供給用として工場出荷時にプログラム済みの注文可能な型番 (OPN) のバリエーションが 5 種類あります。アプリケーションの使用事例と設計要件に基づいて、適切な OPN を選択してください。表 3-1 は、各 NVM 構成について、各レールの出力電圧、デジタル・ピンの構成、パッケージ・オプションを比較した表です。この表には、新しい設計をサポートする提供中のリファレンス・ハードウェアも掲載されています。詳細については、TI.com で入手可能なデバイスのデータシートと技術リファレンス・マニュアル (TRM) を参照してください。

表 3-1 TPS65220 と TPS65219 のバリエーションの比較表
TPS6522053 Topic Link Label4TPS6521901
Topic Link Label4.1
TPS6521902
Topic Link Label4.2
TPS6521903
Topic Link Label4.3
TPS6521904
Topic Link Label4.4
使用事例Vsys3.3V5V3.3V3.3V3.3V
外部メモリのサポートLPDDR4DDR4LPDDR4DDR4DDR4
BUCK1Vout0.75V0.75V0.75V0.75V0.85V
帯域幅高帯域高帯域高帯域高帯域高帯域
BUCK2Vout1.8V3.3V1.8V1.8V1.8V
帯域幅高帯域高帯域高帯域高帯域高帯域
BUCK3Vout1.1V1.2V1.1V1.2V1.2V
帯域幅高帯域高帯域高帯域高帯域高帯域
LDO1Vout3.3V (バイパス)3.3V (バイパス)3.3V (バイパス)3.3V (バイパス)3.3V (バイパス)
LDO2Vout0.85V0.85V0.85V0.85V1.8V (バイパス)
LDO3.Vout1.8V1.8V1.8V1.8V1.8V
LDO4.Vout2.5V2.5V2.5V2.5V2.5V
GPIOGPO1ディセーブルイネーブルディセーブルディセーブルディセーブル
GPO2イネーブルディセーブルイネーブルイネーブルイネーブル
GPIOディセーブルディセーブルディセーブルディセーブルディセーブル
マルチデバイスディセーブルディセーブルディセーブルディセーブルディセーブル
MODE_RESETConfigウォーム・リセットウォーム・リセットウォーム・リセットウォーム・リセット

ウォーム・リセット

MODE_STANDBYConfigモードおよびスタンバイモードおよびスタンバイモードおよびスタンバイモードおよびスタンバイモードおよびスタンバイ
VSEL_SD_DDRConfigSDSDSDSDSD
極性High = VOUT

Low = 1.8V

High = VOUT

Low = 1.8V

High = VOUT

Low = 1.8V

High = VOUT

Low = 1.8V

High = VOUT

Low = 1.8V

レールLDO1LDO1LDO1LDO1LDO1
EN_PB_VSENSEConfigイネーブルイネーブルプッシュボタンプッシュボタンプッシュボタン
最初の電源検出 [1]FSD configイネーブルイネーブルイネーブルイネーブルイネーブル
追加機能温度範囲TA:-40℃~+125℃

TJ:-40℃~+150℃

TA:-40℃~+105℃

TJ:-40℃~+125℃

TA:-40℃~+105℃

TJ:-40℃~+125℃

TA:-40℃~+105℃

TJ:-40℃~+125℃

TA:-40℃~+105℃

TJ:-40℃~+125℃

機能安全対応ありなしなしなしなし
発注用製品型番パッケージ・サイズ:5 × 5mmTPS6522053RHBRTPS6521901RHBRTPS6521902RHBRTPS6521903RHBRTPS6521904RHBR
パッケージ・サイズ:4 × 4mmN/ATPS6521901RSMRTPS6521902RSMRTPS6521903RSMRTPS6521904RSMR
設計リソースリファレンス・ハードウェアSK-AM64B 評価基板TPS65219EVM

(PMIC のみ。プロセッサは含まない)

N/A

N/AN/A
リファレンス・ハードウェアの提供状況ボードは、2022 年 9 月から TI.com で入手できます。ボードと設計ファイルは、TI.com から入手できます。N/AN/AN/A

[1] 最初の電源検出 (FSD) により、EN/PB/VSENSE ピンが OFF_REQ ステータスであっても、電源電圧が印加された直後に電源オンが可能になります。FSD は、EN、PB、または VSENSE などの任意のオン・リクエスト構成と組み合わせて使用できます。最初の電源投入時に、EN/PB/VSENSE ピンは、有効なオン・リクエストがあるかのように見なされます。