JAJA709 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   LM5157x および LM5158x を使用して昇圧コンバータを設計する方法
  2.   商標
  3. 1LM5157 の昇圧設計の例
  4. 2計算と部品の選択
    1. 2.1  スイッチング周波数
    2. 2.2  インダクタの計算
    3. 2.3  勾配補償チェック
    4. 2.4  インダクタの選択
    5. 2.5  ダイオードの選択
    6. 2.6  出力コンデンサの選定
    7. 2.7  入力コンデンサの選択
    8. 2.8  UVLO 抵抗の選択
    9. 2.9  ソフトスタート・コンデンサの選択
    10. 2.10 帰還抵抗の選択
    11. 2.11 制御ループの補償
      1. 2.11.1 クロスオーバー周波数 (fcross) の選択
      2. 2.11.2 RCOMP の選択
      3. 2.11.3 CCOMP の選択
      4. 2.11.4 CHF の選択
    12. 2.12 電力損失と効率の推定
  5. 3実装結果
  6. 4小信号周波数解析
    1. 4.1 昇圧レギュレータの変調器のモデル化
    2. 4.2 補償のモデル化
    3. 4.3 開ループのモデル化

UVLO 抵抗の選択

外付けの低電圧誤動作防止 (UVLO) 抵抗は、レギュレータの最低動作電圧を設定します。コンバータに求められる、スタートアップ電圧 (VSUPPLY(ON)) とターンオフ電圧 (VSUPPLY(OFF)) の 2 つのレベルを指定する必要があります。この例では、VSUPPLY(ON) 電圧は 2.8V、VSUPPLY(OFF) は 2.4V です。Equation15 を使用して、上側の UVLO 抵抗 (RUVLOT) を計算します。

Equation15. R UVLOT = 0.967 V SUPPLY ON - V SUPPLY OFF 5 μA = 0.967 2.8 V - 2.4 V 5 μA = 61.5 k Ω

RUVLOT には標準値 61.9kΩ が選択されます。Equation16 を使用して、下側の UVLO 抵抗 (RUVLOB) を計算します。

Equation16. R UVLOB = 1.5 V R UVLOT V SUPPLY ON - 1.5 V = 1.5 V 61.9 k Ω 2.8 V - 1.5 V = 71.4 k Ω

RUVLOB には標準値 71.5kΩ が選択されます