JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
帰還抵抗 (RFBT、RFBB) によって、レギュレートされた出力電圧が決定されます。帰還抵抗分圧器のバイアス電流を制限するため、RFBT には 49.9kΩ を選択します。Equation18 を使用して、RFBB の値を計算します。
RFBB には 4.53kΩ を選択します。