JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
ソフトスタート・コンデンサは、レギュレータのスタートアップ時の負荷電圧および突入電流のオーバーシュートを制御するために使用されます。ソフトスタート・コンデンサに推奨される最小の値を計算するには、Equation17 を使用します。
この設計では、スタートアップ時の負荷電圧のオーバーシュートを最小限に抑えるため、CSS の値として 22nF を選択しています。