• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路

    • JAJA712A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路
  1.   TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2提案する回路の原理
  5. 3ベンチ・テスト
  6. 4関連資料
  7. 5改訂履歴
  8. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

APPLICATION NOTE

TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路

テキサス・インスツルメンツの TPS61022 および TPS61023 昇圧コンバータは、デバイスのスタートアップ後は最低 0.4V の入力電圧で動作できます。ただし、一部のアプリケーションでは、より高い低電圧誤動作防止の値が必要です。このアプリケーション・レポートでは、低電圧誤動作防止の電圧を 0.4V~1.7V の範囲で調整できる外部回路を提案します。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale