JAJA712A February 2020 – November 2022 TPS61022 , TPS61023
表 1-1 は、TPS61022 および TPS61023 のデータシートに記載されている電気的仕様の一部です。低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドは、立ち上がりエッジで 1.7V、立ち下がりエッジで 0.4V です。すなわち、EN ピンがロジック High のとき、次の動作が行われます。
パラメータ | 測定条件 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VIN_UVLO | 低電圧誤動作防止のスレッショルド | VIN の立ち上がり | 1.7 | 1.8 | V |
VIN の立ち下がり | 0.4 | 0.5 | V |
この非常に低い UVLO 機能は、スーパーキャパシタ電源システムなどのアプリケーションで役立ちます。これは、スーパー・コンデンサのすべてのエネルギーを活用するのに役立ちます。ただし、この機能は必ずしも必要とは限りません。動作電圧が 3.2V~1.4V の 2 個のアルカリ電池を直列してコンバータに電力を供給する場合、最小動作電圧が 1.2V 未満の必要はありません。より高い電圧で昇圧コンバータをシャットダウンすれば、インダクタやコンダクタなど外付け部品の選択が簡単になり、バッテリの過放電保護にも役立ちます。
このアプリケーション・レポートでは、0.4V より高い電圧で TPS61022 および TPS61022 デバイスをシャットダウンする回路を紹介します。例として TPS61022 デバイスを使用し、提案する回路を検証するため、理論的な分析結果とベンチ・テスト結果を提示します。