JAJA718A august 2022 – may 2023 DRV5032 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
ホール効果ダイヤルを設計する場合は、適切な磁石とセンサの選択について考慮する必要がありますが、機械的な磨耗や破損による故障の原因となる箇所を排除できます。故障の原因になり得る箇所を減らすことにより、車載センター・コンソールの音量ノブや家電製品の選択ダイヤルなどの品質が大きく改善される可能性があります (これらの製品は修理が困難で、コストがかかります)。多くの磁石メーカーは、磁石の強度を判定するためのツールを提供しています。このツールを使用して、適切なホール効果センサを決定できます。