JAJA718A august   2022  – may 2023 DRV5032 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機械式ノブとロータリー・エンコーダの問題点
  4. 2回転検出用のホール効果センサ
  5. 3磁気ダイヤルの設計上の考慮事項
  6. 4まとめ
  7. 5リファレンス

概要

ユーザー・インターフェイス用のダイヤルとノブは従来、ロータリー・エンコーダまたはポテンショメータを使用して、回転角または絶対角度の変化を判定していました。これらの方法では内部に金属接触部があるため、時間の経過とともに磨耗し、寿命の長いアプリケーションで故障の原因となるおそれがあります。

システム内の電気機械式接点の数を減らすと、故障の原因となる箇所が減り、より信頼性の高い設計を実現できます。電気機械式の接点を使用するダイヤルは、ホール効果センサや磁石など、他の非接触型の部品を使用するダイヤルよりも寿命が短くなる可能性があります。

磁気センサを使用してダイヤルを実装する方法はいくつかありますが、CORDIC (座標回転デジタル・コンピュータ) 計算機能を内蔵したセンサを使用すると、レジスタの通知によって角度位置データが得られるため、データを外部で処理する必要がなくなり、設計プロセスを簡素化できると同時に正確な結果が得られます。CORDIC 機能を持たないセンサを使用する場合は、磁界強度のみを提供するセンサに対して、マイコンで計算を実行して磁石の角度を決定する必要があります。また、ホール効果センサには、さまざまなフルスケール測定範囲が用意されており、さまざまな磁石を使用できます。

このホワイト・ペーパーでは、磁気センサについて簡単に紹介し、非接触型ダイヤル・アプリケーションでの磁気センサの使用方法と、非接触型方式の利点について説明します。