JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
機械式流量計は、インペラの回転速度を監視することにより、液体の移動速度を導出します。磁石を使用して実装すると、ホール・エフェクト・センサを使用して磁界の変化を測定することにより、インペラの回転速度を測定できます。この実装には、機械設計の防水性を維持すると同時に、回転速度を正確に測定できるという利点があります。ホール・エフェクト・デバイスの出力は、マイクロコントローラに接続して、周波数から流量に変換できます。
本書で詳細に説明する流量計の設計は、さまざまな磁石およびホール・センサ構成を評価可能な安価なテスト・システムを提供するためのものです。3D プリントした流量計には、主に 3 つの構成オプションがあります。さらに、各構成オプションで、1 次元 (1D) および 2 次元 (2D) の SOT-23 デバイスなど、さまざまなホール・センサを評価できます。3D プリント可能な機械式流量計のダウンロード・リンクと作成手順については、GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9.html#GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9 を参照してください。