JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
次に、機械部品を流量計のインペラに取り付けます。磁石の組み立ては、選択した流量計のバリエーションによって異なりますが、3 つのバリエーションすべてで、プラスチック・ハウジングにベアリングを押し入れる必要があります。2 個の 4mm × 10mm × 4mm のベアリングをインペラの内部に押し込みます。1 つのベアリングはインペラの筐体の裏側に配置されるようにします。もう 1 つのベアリングは、前のベアリングの裏側に装着します。これら 2 つのベアリングの位置によって、インペラの高さと、シャフトに対してインペラがどのように回転するかが決まります。#GUID-C03EC02C-466B-4D02-8E0D-375F5BE3E93B に、適切に組み立てられたインペラを示します。