JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
磁石の方程式とその非線形磁気挙動は複雑に見えますが、計算時間を大幅に短縮するツールがいくつかあります。このようなツールには、ANSYS や Femm などがあります。これらのツールでは、さまざまな設計変数をスイープしながら、マックスウェルの方程式を利用して磁束密度を計算できます。