JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
機械式流量計は、液体の移動を使用して、回転速度が流量に比例している回転アセンブリを駆動します。機械的設計特性は流量計の性能と精度に影響するので、流量計の作成時にそれらを考慮することが重要です。機械式流量計を設計する際に考慮すべき最初の機械的特性は、インペラのサイズです。インペラのサイズは、測定可能な最小および最大の流量に影響します。流量シミュレーション・ソフトウェアを使用して機械システムの有効性を評価し、それに応じてインペラ・サイズを調整することで目的のセンシング範囲を実現できます。
誤差の主な原因は、機械的アセンブリの損失によるものです。回転するインペラの摩擦損失は、検出される流量範囲全体にわたるセンシングの線形性に影響を及ぼします。回転する機械式アセンブリからの液体の流れが中断することが原因で、さらに損失が発生します。このような損失は通常、シミュレーション・ソフトウェアや物理的な流量計のテストなしで評価するのは困難です。出力周波数が流量に線形相関するのが理想ですが、損失によって、流量が少ない部分と多い部分が線形センシング範囲からずれる可能性があります。場合によっては、ソフトウェア調整を使用して、流量測定での非線形性を考慮できます。