JAJA731A march 2022 – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
磁気を検出するアプリケーションで最高精度の角度測定を実現するには、可能な誤差発生源をすべて考慮する必要があります。これらのさまざまな発生源には、システムの機械的な欠陥によるものや、センシング・デバイスのシグナル・チェーンに関連するものがあります。これらの要因を考慮して適切な設計手順を実行することにより、最高の精度を実現できます。
角度は通常、位相差が 90 度の正弦波入力を使用して測定します。この正弦 / 余弦の関係により、アークタンジェントを使用して最終的な誤差を計算できます。これは、回転する磁石の周囲に 2 つの 1 次元センサを 90 度の間隔で配置するか、2 次元または 3 次元センサを磁界が十分に強い位置に配置することで実現できます。磁界ベクトルの個別の成分には 90 度の位相差があるので、これらのセンサは角度検出用になります。