JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
ステッパ・モーターは、位置を監視するための外部センサをまったく使わなくても、入力の励起の変化を出力の精密な位置変化に容易に変換できるため、広く使われています。位置と速度の精密な制御を実現するため、ステッパ・コイルの電流は安定化されています。
モーターのトルクの式は#GUID-C09FE73C-450F-4584-9B59-DA94353A0543 で与えられます。モーターのトルクは、次のようにコイル電流とモーターの構造で決まります。
ここで、τmax はサポートされている最大トルク、KT はモーターのトルク定数、I はコイル電流です。
#GUID-C09FE73C-450F-4584-9B59-DA94353A0543 は、コイル電流 I が生成できるトルクの大きさと解釈できます。与えられた負荷トルクを維持するには、モーター・ドライバは常に、要求トルクよりも大きいトルクを生成できるコイル電流で動作させる必要があります。
従来型のモーター・ドライバでは、ピーク負荷トルク要求に基づいてフルスケール動作電流が設定されます。これにより、ピーク負荷が要求されたときに、モーターがステップを失うことはありません。そのため、負荷トルクに関係なく、電流は一定です。この結果、負荷トルクがピーク負荷より低い場合、#GUID-E4388219-6E10-4102-A74E-BF5AE6071508 に示すように、ドライバとモーターは抵抗性電源損失として入力電力の一部を消費します。
ほとんどのシステムでは、ピーク負荷トルクの要求が発生することはごくまれです。たとえば、ATM 機械では、ステッパ・モーターがピーク負荷を供給するのは稼働時間全体の 15% 未満かもしれません。しかし、標準的なステッパ・ドライバは、最終的に常時モーターにフルスケール電流を供給するため、不要な電力損失、システム・サイズの増大化、部品の寿命短縮によりシステム効率は低下します。