JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
各電流レベルでの ATQ_CNT の最大値に合わせて ATQ_UL を変化させると、省電力性能をさらに改善できます。#GUID-F5D46AE7-A499-47C7-B755-31488CC162EB の包絡線のプロットで示すように、このような適応型 ATQ_UL は、モーター電流の関数として ATQ_UL の値を連続的に更新するようにファームウェアに実装されています。
適応型 ATQ_UL を使った#GUID-5B2C16CF-7F2F-4EF6-99D7-7A8C7A09A1C8 の電流波形は、#GUID-42C3C8C7-88C8-4BE5-ADA0-7A5A8A5D6585 に示す非適応型の場合よりも多くの電力を節約できます。