JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
測定データによると、現金輸送ベルトで使用される代表的なステッパ・モーターでは、40ms ごとに約 300mNm の頻度で負荷トルクの変化が生じます。
ラボでは、このようなステッパ・モーターの 1 つに、300mNm/40ms の頻度で 176mNm と 1.46Nm の負荷トルク過渡を加えました。ピーク負荷のオン時間は 500ms、ピーク負荷イベントの間隔は 4.5s でした。これは、デューティ・サイクル 10% のピーク負荷に対応します。
このモーターでは、自動トルク学習ルーチンは、次のパラメータ値を使用して、無負荷で実行されました。
#GUID-09540166-FEC8-4505-BA0D-F819279D80CD に、このモーターの学習ルーチンのスナップショットを示します。
図 3-1 ATM モーターの学習ルーチンのスナップショットATQ_LRN パラメータの結果の値は次のとおりです。
電流制御と PD ループ制御のパラメータは、次のように選択しました。
#X7023~#FIG_IYK_BDJ_FWB に、負荷トルクが変化した際の出力電流と電源電流の波形 (自動トルクあり / なし) を示します。
図 3-2 負荷がある状態とない状態の ATM モーターの動作、自動トルクなし
図 3-4 負荷がある状態とない状態の ATM モーターの動作、自動トルクあり
図 3-3 負荷がある状態とない状態の ATM モーターの動作、自動トルクなし
図 3-5 負荷がある状態とない状態の ATM モーターの動作、自動トルクありこれらの波形に示すように、自動トルクありの消費電流はかなり小さいです。ラボでの測定に基づく値を以下に示します。
モーター内の電力損失を以下に示します。