JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
このセクションでは、繊維機械で使用されるステッパ・モーターの動作条件について説明します。
パラメータ | 値 |
---|---|
モーター電流定格 | 9A |
モーター・コイルの抵抗 (20℃時) | 0.15Ω |
モーター・コイルのインダクタンス | 0.6mH |
保持トルク | 3Nm |
モーター・フレーム・サイズ | NEMA 24 |
モーター電源電圧 | 24V |
マイクロステップ | 16 |
ステップ周波数 | 3kHz |