JAJA734 January 2023 DRV8452 , DRV8462
PRODUCTION DATA
その他の動作条件をすべて一定に保った場合、ATQ_CNT 値の変化はモーターのケース温度の変化と相関があります。25Ω のコイル抵抗を持つステッパ・モーターの例を以下に示します。この特性は、PCB とモーターの温度を監視するアプリケーションで利用できます。モーター温度の変化を経時的に監視することで、システムの堅牢性の向上と、モーターの予知保全が可能です。