JAJA734 January   2023 DRV8452 , DRV8462

PRODUCTION DATA  

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1ステッパ・モーター・ドライバの電力効率
  4. 2自動トルク
    1. 2.1 自動トルク:学習の原理
      1. 2.1.1 自動トルク学習ルーチンの設定
    2. 2.2 電流制御
      1. 2.2.1 電流制御パラメータの設定
    3. 2.3 PD 制御ループ
    4. 2.4 自動トルク調整パラメータの影響
      1. 2.4.1 学習パラメータが負荷過渡応答に及ぼす影響
      2. 2.4.2 ATQ_UL、ATQ_LL ヒステリシスの影響
      3. 2.4.3 負荷プロファイルが電力節減量に及ぼす影響
      4. 2.4.4 適応型 ATQ_UL、ATQ_LL
      5. 2.4.5 PD パラメータの依存性曲線
        1. 2.4.5.1 KP 依存性
        2. 2.4.5.2 KD および ATQ_D_THR 依存性
        3. 2.4.5.3 ATQ_FRZ および ATQ_AVG 依存性
        4. 2.4.5.4 ATQ_ERROR_TRUNCATE 依存性
      6. 2.4.6 各種モーター速度での ATQ_CNT
      7. 2.4.7 各種電源電圧での ATQ_CNT
      8. 2.4.8 モーター温度の推定
    5. 2.5 自動トルクによる効率向上
  5. 3ケース・スタディ
    1. 3.1 アプリケーション 1:現金自動預払機 (ATM)
      1. 3.1.1 ATM モーターの動作条件
      2. 3.1.2 自動トルク機能付き ATM モーター
    2. 3.2 アプリケーション 2:繊維機械
      1. 3.2.1 繊維機械モーターの動作条件
      2. 3.2.2 自動トルク機能付き繊維機械モーター
    3. 3.3 アプリケーション 3:プリンタ
      1. 3.3.1 自動トルク付きプリンタ・モーター
  6. 4まとめ
  7. 5関連資料

アプリケーション 3:プリンタ

代表的な家庭用インクジェット・プリンタは、スタンバイ時に約 4W、印刷時に約 40W を消費します。大型オフィス・プリンタは、家庭用インクジェット・プリンタの約 10 倍の電力を消費します。この電力損失の約 50% が、電子部品に起因すると推定されます。モデルの複雑さに応じて、1 台のプリンタには 2~15 個のステッパ・モーターが内蔵されています。自動トルク機能を使うと、プリンタがスタンバイ状態でないときの電力損失とエネルギー消費を大幅に低減できます。これは、プリンタが用紙を印刷していないときは常にコイル電流を減らすことで達成されます。

すべての主要なイメージング機器メーカーの製品は ENERGY STAR 規格に準拠しています。環境に配慮したグリーン・プリンタは、次第に市場で標準的になってきました。他のモデルに比べて消費電力が 60% 少ないプリンタが、安価な製品であるにもかかわらず、市場で最もよく売れたという例があります。