JAJA736C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
システム設計者は、切り替え可能な終端抵抗を使用して共通の PCB を設計することで、RS-485 ネットワークのすべてのノードで同じ PCB を使用し、光 MOS などの光学リレー・ドライバを使用できるよう試みます。光 MOS は、ロジック入力信号に応答し、低抵抗の半導体スイッチをイネーブルまたはディセーブルするデバイスです。光絶縁により、バスは制御信号のリファレンス電圧とは無関係に、任意の同相電圧になることができます。次の図はこの設計を示したもので、切り替え可能な二重を含めるようアイデアが拡張されています。これは、2 つの光 MOS を追加することで、半二重と全二重のどちらでも、終端がイネーブルとディセーブルのどちらでも動作する設計を構築できるということです。
前述の設計で問題となるのは、かなりの基板面積を占有し、コスト高になることです。