JAJA736C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   概要
  2.   2
  3.   商標
  4. 1代表的な RS-485 ネットワークと終端の必要性
  5. 2ネットワーク長、データ・レート、スタブ
  6. 3切り替え可能な終端と二重スイッチング用の独立設計
  7. 4二重スイッチング用の独立設計
  8. 5 THVD1424 および THVD1454 の柔軟な RS-485
  9. 6THVD1424 を使用するアプリケーションの図
  10. 7THVD1424 の 4 ノード・テストの実験結果
  11. 8まとめ
  12. 9改訂履歴

THVD1424 および THVD1454 の柔軟な RS-485

これまでのセクションで説明したすべての問題は、1 つの解決法で簡単に解決できます。それは THVD1424 と THVD1454 です。

テキサス・インスツルメンツは、業界初の真に柔軟な RS-485 トランシーバを発売しました。このファミリには次の 2 つのデバイスがあります。

  • THVD1424 は、ドライバとレシーバのバスのピン間に 120Ω の切り替え可能な終端を内蔵しているのに加えて、ピン制御の二重スイッチングや、スルーレート制御機能を内蔵しており、あらゆる種類のネットワーク、すべての位置のノードで共通のデバイスを使用できます。このデバイスは、ピン H/F の構成により、半二重と全二重のどちらの RS-485 ネットワークでも使用できます。このデバイスにはスルーレート制御ピン SLR があり、デバイスを最高 20Mbps のモードに、またはスルーレートが制限された 500kbps のモードに設定できます。終端抵抗は、2 つのピン TERM_TX と TERM_RX を使用して制御します。このデバイスには、1.65V~5.5V に対応できる独立の VIO ピンがあるため、低電圧マイクロコントローラとも接続できます。バス電源電圧 VCC は VIO と独立にでき、3~5.5V に対応します。すべての機能は、熱効率が高い小型の 16-VQFN パッケージ (3mm × 3mm) に実装されています。
    GUID-20221011-SS0I-0DLK-PCF7-WVHG51WWFQX5-low.svg図 5-1 THVD1424 のブロック図
  • THVD1454 は、THVD1424 の機能のサブセットが搭載された製品です。THVD1454 は省スペースの 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) に搭載され、半二重ネットワーク専用です。このデバイスには、バスのピン間に 120Ω の切り替え可能な終端がオンチップで搭載され、スルーレート制御機能もあります。このデバイスは、同等の競合ソリューションとピン互換の、優れた代替品です。
    GUID-20221011-SS0I-7SBX-5Q89-6F68XLW8LSW9-low.svg図 5-2 THVD1454 のブロック図

その他に、次のような独自機能があります。

両方のデバイスで提供される他の独自機能は次のとおりです。

  • バスのピンの間にある終端抵抗は、ドライバやレシーバのイネーブル / ディセーブル状態に関係なく、バスのピンの間でイネーブルまたはディセーブルにできます。
  • 終端は、3~5.5V の電源電圧、-7V~12V の同相電圧、-40℃~125℃の温度にわたって厳格にレギュレートされます。
  • デバイスは、3.3V または 5V のバス電源で動作できます。
  • バスのピンは 1/8 単位の負荷を供給し、バス上に 256 のノードを使用できます。
  • バスの開放、短絡、アイドル条件に対するフェイルセーフを備えたレシーバ。
  • レベル 4 IEC 61000-4-2 ESD 保護を満たしたバスのピン:±8kV 接触放電、±15kV 空中放電。
  • レシーバのパスにグリッチ・フィルタを設置し、低速モードで高速ノイズ・パルスをフィルタリングします。
  • 拡張産業用温度範囲に対応:-40℃~125℃。
  • バス短絡電流制限、サーマル・シャットダウン、電源低電圧などの保護機能を内蔵。