JAJA736C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
テキサス・インスツルメンツの THVD1424 および THVD1454 デバイスは、RS-485 ネットワークのシステム設計者が直面する一般的な問題を、基板面積やソリューション・コストを増やさずに解決できる、魅力的なソリューションになります。THVD1424 は、真の柔軟性を持つ業界初の RS-485 トランシーバです。システム設計者がデバイスをテストして認定すれば、現在および将来のすべての設計プラットフォームで使用できるため、開発のコストと時間を大幅に減らし、市場投入までの期間を短縮できます。評価を迅速に行うために、THVD1424 用の THVD1424EVM 評価基板をご用意しています。THVD1454 用の THVD1454EVM もご用意しています。