JAJA777 June 2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
AMC3301 | |
---|---|
動作電圧 |
1200 VRMS |
ゲイン |
8.2 V/V |
帯域幅 |
300 kHz TYP |
リニアな入力電圧範囲 |
±250 mV |
AMC3301 |