JAJA777 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   設計目標
  3.   設計の説明
  4.   デザイン ノート
  5.   設計手順
  6.   設計シミュレーション
  7.   DC シミュレーション結果
  8.   閉ループの AC シミュレーション結果
  9.   過渡シミュレーション結果
  10.   設計の参照資料
  11.   設計に使用されている絶縁型アンプ
  12.   代替絶縁型アンプの設計

設計の参照資料

TI の包括的な回路ライブラリについては『アナログ エンジニア向け回路クックブック』を、差動からシングルエンドへの出力変換の詳細については、『差動出力 (絶縁) アンプとシングルエンド入力 ADC との接続』アプリケーション ブリーフを参照してください。