JAJA777 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   設計目標
  3.   設計の説明
  4.   デザイン ノート
  5.   設計手順
  6.   設計シミュレーション
  7.   DC シミュレーション結果
  8.   閉ループの AC シミュレーション結果
  9.   過渡シミュレーション結果
  10.   設計の参照資料
  11.   設計に使用されている絶縁型アンプ
  12.   代替絶縁型アンプの設計

設計の説明

この絶縁型電流センシング回路は、25mΩ のシャント抵抗の両端において 2.5W の公称消費電力で、-10A~10A の負荷電流を正確に測定できますが、これらに限定されません。この絶縁型アンプの入力のリニア範囲は -250mV~250mV、差動出力スイングは -2.05V~2.05V、出力同相電圧 (VCM) は 1.44V です。絶縁型アンプ回路のゲインは 8.2V/V に固定されています。TLV9002 は、差動出力信号をシングルエンド信号に変換するために使用されます。この信号は、ADS8326 などのシングルエンド ADC と組み合わせて使用したり、分圧器から派生した VCM をバッファリングしたりできます。1.65V のリファレンス電圧を使用して、最終的な出力電圧範囲と同相電圧レベルを設定します。

AMC3301, AMC3330, AMC3302