JAJA777
June
2022
AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
-
1
-
設計目標
-
設計の説明
-
デザイン ノート
-
設計手順
-
設計シミュレーション
-
DC シミュレーション結果
-
閉ループの AC シミュレーション結果
-
過渡シミュレーション結果
-
設計の参照資料
-
設計に使用されている絶縁型アンプ
-
代替絶縁型アンプの設計
デザイン ノート
- AMC3301 は、精度、入力電圧範囲、デバイスのシングル ローサイド電力要件により選択されました。
- TLV9002 は、低コスト、低オフセット、小型、デュアル チャネルであることから選択されました。
- TLV9002 と AMC3301 に電力を供給し、シングルエンド出力用の同相電圧を供給するAVDD には、低インピーダンス、低ノイズのソースを選択します。
- 最高の精度を求める場合は、温度係数の小さい高精度シャント抵抗を使用してください。
- 予測されるピーク入力電流レベルに対応する電流シャントを選択します。
- 連続動作の場合は、IEEE 規格に従って、通常の条件下では定格電流の 2/3 を超える電流でシャント抵抗を動作させないことをお勧めします。消費電力の要件が厳しいアプリケーションでは、シャント抵抗をさらに減らすか、定格ワット数を増やすことが必要な場合もあります。
- 適切な分圧抵抗値を使用して、TLV9002 のチャネル 1 の同相電圧を設定してください。
- シングルエンド出力に適切な出力スイングが得られるように、TLV9002 のチャネル 2 のゲイン設定抵抗に適切な値を選択します。