JAJA780 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
この電流センシング回路は、絶縁型、単一電源、双方向で動作し、-50A~50A の負荷電流を高精度で測定できます。入力の線形範囲は -250mV~250mV で、差動出力範囲は -2.05V~2.05V です。回路のゲインは 8.2V/V に固定されています。この設計では、高電圧アプリケーションでオペレータの安全を保証するために 1000V の動作電圧が必要です。