JAJA780 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
電流源 |
入力電圧 | 出力電圧 | 単一電源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IinMin | IinMax | Dif VINMin | DIF VINMax | Dif VOUTMin | Dif VOUTMax | VDD |
-50A |
50A | -250mV |
250mV | -2.05V |
2.05V |
3.0V~5.5V |