JAJA780 August   2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1

 

  1.   1
  2.   設計目標
  3.   設計の説明
  4.   デザイン ノート
  5.   設計手順
  6.   設計シミュレーション
  7.   DC シミュレーション結果
  8.   閉ループの AC シミュレーション結果
  9.   過渡シミュレーション結果
  10.   設計の参照資料
  11.   設計に使用されているオペアンプ
  12.   設計の代替オペアンプ

設計に使用されているオペアンプ

AMC3301
動作電圧

1000VRMS

ゲイン

8.2V/V

帯域幅

300kHz TYP

リニアな入力電圧範囲

±250mV
https://www.ti.com/product/ja-jp/AMC3301http://www.ti.com/product/AMC3301