JAJA788A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
SiO2 絶縁はここ数年、絶縁型アンプを必要とする多くのお客様に広く利用されてきました。テキサス・インスツルメンツは継続的なイノベーションを進めており、最近、DC/DC コンバータを内蔵した AMC3301 高精度絶縁型アンプをリリースしました。AMC3301 ファミリは、それ自身では過剰な放射エミッションを発生させることがなく、入力パターンやケーブルの長さが短い場合、追加部品なしで CISPR 11 Class B に合格可能です。必要に応じ、フェライト ビーズまたはコモン モード チョークを使用して、放射エミッションをさらに減衰させることもできます。AMC3301 デバイスを複数使用する場合、上層や下層で互いにスタックすることができます。AMC3301 ファミリを使用すれば、静電容量性絶縁がもたらす高信頼性と高性能のアナログ性能の特徴と同時に、統合型 DC/DC コンバータの利便性とクラス最高の放射エミッション特性を活用して、自信を持って設計を行うことができます。