JAJA788A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
このアプリケーション ノートで説明した内容は、表 6-1 に示す、AMC3301 ファミリに DC/DC コンバータを内蔵したすべての絶縁型アンプと絶縁型コンバータに適用されます。
デバイス | 種類 | 説明 |
---|---|---|
AMC3301 | 強化絶縁型アンプ | 電流検出、±250mV 入力 |
AMC3301-Q1 | 強化絶縁型アンプ | 電流検出、±250mV 入力、車載用 |
AMC3302 | 強化絶縁型アンプ | 電流検出、±50mV 入力 |
AMC3302-Q1 | 強化絶縁型アンプ | 電流検出、±50mV 入力、車載用 |
AMC3330 | 強化絶縁型アンプ | 電圧検出、±1V 入力 |
AMC3330-Q1 | 強化絶縁型アンプ | 電圧検出、±1V 入力、車載用 |
AMC3306M25 | 強化絶縁型変調器 | 電流検出、±250mV 入力 |
AMC3306M05 | 強化絶縁型変調器 | 電流検出、±50mV 入力 |
AMC3336 | 強化絶縁型変調器 | 電圧検出、±1V 入力 |
AMC3336-Q1 | 強化絶縁型変調器 | 電圧検出、±1V 入力、車載用 |