JAJA788A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2入力接続が AMC3301 ファミリの放射エミッションに及ぼす影響
  6. 3AMC3301 ファミリの放射エミッションの減衰
    1. 3.1 フェライト ビーズとコモン モード チョーク
    2. 3.2 AMC3301 ファミリの PCB 回路図とレイアウトのベスト プラクティス
  7. 4複数の AMC3301 デバイスの使用
    1. 4.1 デバイスの配置
    2. 4.2 複数の AMC3301 の PCB レイアウトのベスト プラクティス
  8. 5まとめ
  9. 6AMC3301 製品ファミリの特性表
  10. 7改訂履歴

AMC3301 ファミリの PCB 回路図とレイアウトのベスト プラクティス

図 3-3 の左側にフェライト ビーズ、右側にコモン モード チョークの回路図を示します。各入力に 1 つと、シャント抵抗への HGND パターンに 1 つ、合計 3 つのフェライト ビーズが必要であることに注意してください。コモン モード チョークには 2 つのチャネルがあり、コモン モード チョークの近くで VINN への HGND 接続を終端する必要があります。R2、R4、C12 によって形成された差動 RC フィルタを、フェライト ビーズまたはコモン モード チョークと AMC3301 の間に配置します。詳細については、デバイスのデータシートの「レイアウトのガイドライン」セクションを参照してください。

AMC33xx AMC3301 フェライト ビーズとコモン モード チョークの回路図図 3-3 AMC3301 フェライト ビーズとコモン モード チョークの回路図

アンテナとして機能する銅箔部分の大きさを制限するため、フェライト ビーズまたはコモン モードチョークはデバイスにできる限り近づけて配置する必要があります。ピン 2 (DCDC_HGND) からピン 8 (HGND) を、低インダクタンスで直接接続する必要があります。図 3-4 の左側にフェライト ビーズ、右側にコモン モード チョークの推奨レイアウトを示します。

AMC33xx AMC3301 フェライト ビーズとコモン モード チョークのレイアウト図 3-4 AMC3301 フェライト ビーズとコモン モード チョークのレイアウト