JAJS350L September 2007 – October 2024 ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
ISO7230 および ISO7231 は、それぞれ複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたトリプル チャネルのデジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グランドが絶縁されます。また、データ バスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル グランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
ISO7230C ISO7231C ISO7231M |
DW (SOIC、16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |