JAJSBQ5S December 1976 – June 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
パラメータ | 測定図 | テスト条件 | ULN2003A | ULN2004A | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
VI(on) | オン状態の入力電圧 | 図 6-6 | VCE = 2V | IC = 125mA | 5 | V | |||||
IC = 200mA | 2.4 | 6 | |||||||||
IC = 250mA | 2.7 | ||||||||||
IC = 275mA | 7 | ||||||||||
IC = 300mA | 3 | ||||||||||
IC = 350mA | 8 | ||||||||||
VOH | スイッチング後の HIGH レベル出力電圧 | 図 6-10 | VS = 50V、IO = 300mA | VS - 20 | VS - 20 | mV | |||||
VCE(sat) | コレクタ - エミッタ間の飽和電圧 | 図 6-5 | II = 250μA、 | IC = 100mA | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | V | ||
II = 350μA、 | IC = 200mA | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | ||||||
II = 500μA、 | IC = 350mA | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | ||||||
ICEX | コレクタのカットオフ電流 | 図 6-1 | VCE = 50V | II = 0 | 50 | 50 | μA | ||||
図 6-2 | VCE = 50V、 TA = 70℃ | II = 0 | 100 | 100 | |||||||
VI = 6 V | 500 | ||||||||||
VF | クランプの順方向電圧 | 図 6-8 | IF = 350mA | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | V | |||
II(off) | オフ状態の入力電流 | 図 6-3 | VCE = 50V、 TA = 70℃、 | IC = 500μA | 50 | 65 | 50 | 65 | μA | ||
II | 入力電流 | 図 6-4 | VI = 3.85 V | 0.93 | 1.35 | mA | |||||
VI = 5 V | 0.35 | 0.5 | |||||||||
VI = 12 V | 1 | 1.45 | |||||||||
IR | クランプの逆方向電流 | 図 6-7 | VR = 50V | 50 | 50 | μA | |||||
VR = 50V | TA = 70℃ | 100 | 100 | ||||||||
Ci | 入力容量 | VI = 0、 | f = 1MHz | 15 | 25 | 15 | 25 | pF |