JAJSBQ5S December 1976 – June 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | コレクタ - エミッタ間の電圧 | 50 | V | ||
クランプ・ダイオードの逆電圧(2) | 50 | V | |||
VI | 入力電圧(2) | 30 | V | ||
ピーク・コレクタ電流、図 5-4 および図 5-5 を参照 | 500 | mA | |||
IOK | 出力クランプ電流 | 500 | mA | ||
エミッタ端子の総電流 | –2.5 | A | |||
TA | 動作温度範囲 | ULN200xA | -40 | 70 | ℃ |
ULN200xAI | -40 | 105 | |||
ULQ200xA | –40 | 85 | |||
ULQ200xAT | –40 | 105 | |||
TJ | 動作時の仮想接合部温度 | 150 | ℃ | ||
ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた場所のリード温度 (10 秒間) | 260 | ℃ | |||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |