JAJSBQ5S December   1976  – June 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:ULN2002A
    6. 5.6  電気的特性:ULN2003A、ULN2004A
    7. 5.7  電気的特性:ULN2003AI
    8. 5.8  電気的特性:ULN2003AI
    9. 5.9  電気的特性:ULQ2003A および ULQ2004A
    10. 5.10 スイッチング特性:ULN2002A、ULN2003A、ULN2004A
    11. 5.11 スイッチング特性:ULN2003AI
    12. 5.12 スイッチング特性:ULN2003AI
    13. 5.13 スイッチング特性:ULQ2003A、ULQ2004A
    14. 5.14 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 誘導性負荷の駆動
      2. 7.4.2 抵抗性負荷の駆動
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 駆動電流
        2. 8.2.2.2 LOW レベル出力電圧
        3. 8.2.2.3 消費電力と温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

ULx200xA デバイスは、高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイです。各トランジスタ アレイは、誘導性負荷をスイッチングするために高い出力電圧と共通カソード クランプ ダイオードを備えた 7 つの NPN ダーリントン ペアで構成されています。

1つのダーリントン ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン ペアを並列に接続し、大電流に対応することもできます。アプリケーションには、リレー ドライバ、ハンマー ドライバ、ランプ ドライバ、ディスプレイ ドライバ (LED、ガス放電)、ライン ドライバ、ロジック バッファなどがあります。ULx2003A デバイスの 100V バージョン (電圧以外は互換) については、SLRS023 データシートの SN75468 および SN75469 デバイスを参照してください。

ULN2002A デバイスは、14V~25V の PMOS デバイスと組み合わせて使用するように特に設計されています。このデバイスの各入力には、入力電流を安全な限界値に制御するため直列に接続されたツェナー ダイオードと抵抗が内蔵されています。ULx2003A デバイスは、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン ペアにつき 1 つの 2.7kΩ 直列ベース抵抗を内蔵しています。

ULx2004A は、6V~15V の電源電圧を使用する CMOS デバイスで直接動作できるように、10.5kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。ULx2004A デバイスに必要な入力電流は ULx2003A デバイスよりも小さく、必要な電圧は ULN2002A デバイスよりも低くなっています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
ULN200xAD SOIC (16) 9.90mm × 3.91mm
ULN200xAN PDIP (16) 19.30mm × 6.35mm
ULN200xANS SOP (16) 10.30mm × 5.30mm
ULN200xAPW TSSOP (16) 5.00mm × 4.40mm
ULN2003ADYY SOT (16) 4.20mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULQ2003A ULN2004A ULQ2004A 概略ブロック図概略ブロック図