JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2112-Q1 , FDC2114 , FDC2114-Q1 , FDC2212 , FDC2212-Q1 , FDC2214 , FDC2214-Q1
PRODUCTION DATA
すべてのインダクタには分散された寄生容量があり、これはインダクタの構造や種類によって異なります。自己共振周波数(SRF)では、インダクタのリアクタンスによって寄生容量のリアクタンスが相殺されます。SRF を超える周波数では、インダクタは電気的にコンデンサとして振る舞います。寄生容量は十分に制御されていない、あるいは不安定であるため、fSENSOR < 0.8 × fSR とすることを推奨します。
図 8-3 の例に示したインダクタは SRF が 6.38MHz であるため、0.8×6.38MHz = 5.1MHz 以上では動作させないでください。