JAJSCF9B June 2015 – October 2024 FDC2112 , FDC2112-Q1 , FDC2114 , FDC2114-Q1 , FDC2212 , FDC2212-Q1 , FDC2214 , FDC2214-Q1
PRODUCTION DATA
FDC には、2.7V と 3.6V の範囲の電源電圧が必要です。VDD ピンと GND ピンの間に、0.1μF および 1μF の多層セラミック バイパス コンデンサ X7R を配置することを推奨します。電源が FDC から数インチ以上離れている場合は、セラミック バイパス コンデンサに加えて追加のバルク容量が必要となることがあります。通常は、10μF の電解コンデンサを使用します。
デバイスのVDDピンとGNDピンにできるだけ近づけて配置するのが最適です。バイパス コンデンサ接続、VDD ピン、およびデバイスの GND ピンによって形成されるループ領域は、最小限に抑えるよう注意が必要です。レイアウト例については、図 8-10および図 8-10を参照してください。