JAJSCZ6G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
表 9-2 に、これらのデバイスの電源構成を示します。
SEL 入力 | VCC | VISO |
---|---|---|
VISO と短絡 | 5V | 5V |
VISO と短絡 | 3.3V | 5V |
GND2 と短絡、またはフローティング | 5V | 3.3V1 |
GND2 と短絡、またはフローティング | 3.3V | 3.3V1 |
表 9-3 に、ISOW784x デバイスの機能モードを示します。
入力電源 (VCC) (1) | 入力 (INx) | 出力 (OUTx) | 備考 |
---|---|---|---|
PU | H | H | 出力チャネルは、入力の論理状態と同じになります |
L | L | ||
開放 | デフォルト | デフォルト・モード(2):INx がオープンのとき、対応する出力チャネルは、選択されたバージョンのデフォルト出力モードに基づくロジックとなります | |
PD | X | 不定(3) |